Shows 23 product(s)
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK18S2E20H3XXC
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Conversores de Frequências
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 KW / 0,25 HP, Monofásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK37S2E20H3XXC
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Conversores de Frequências
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Monofásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK75S2E20H3XXC
Conversores de Frequências
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Monofásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051P1K5S2E20H3BXC
Conversores de Frequências
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Monofásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M2
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051P2K2S2E20H3BXC
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Conversores de Frequências
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Monofásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M3
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK25T2E20H3XXC
Conversores de Frequências
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK25) 0,25 KW / 0,33 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK37T2E20H3XXC
Conversores de Frequências
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051PK75T2E20H3XXC
Conversores de Frequências
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051P1K5T2E20H3BXC
Conversores de Frequências
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M2
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA FC051P2K2T2E20H3BXC
Conversores de Frequências
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M3
Outras opções de acordo com o código do modelo