132F0008
Conversores de Frequências
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK25) 0,25 KW / 0,33 HP Trifásico
200 - 240 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Micro Drive é um conversor geral que pode controlar motores CAaté 22,0 kW. Trata-se de um conversor pequeno com o máximo de força econfiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito peloambiente e cumpre a Diretiva RoHS.
Observação: Solicite o display do LCP separadamente como acessório.