132F0012
Frequency Converter
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP Three phase
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB No Mains Option
M2-FRAME
Other options according to Model code
O VLT® Micro Drive é um conversor geral que pode controlar motores CAaté 22,0 kW. Trata-se de um conversor pequeno com o máximo de força econfiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito peloambiente e cumpre a Diretiva RoHS.
Observação: Solicite o display do LCP separadamente como acessório.