Configurar o produto

VLT® Micro Drive

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(E20) (E20) IP20 / Chassis
(H3) (H3) RFI Classe A1/B (C1)
(B) Circuito de frenagem
(X) Sem Painel de controle local
(C) Placas eletrôn. envernizadas
(X) Sem opcional de rede elétrica
(X) Entradas de cabo padrão
(X) Sem adaptação
(SXXX) Última versão do SW padrão
(M3) CHASSI M3
(FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) Global (Padrão)
(3.300) 3,3
(3.000) 3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fábrica DK
(H203) H203