Shows 364 product(s)
CONVERSOR FREQUENCIA NXP03005-A5T1SSG-A1
NXP00615-A5T1SSV-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
NXP00615-A5T1SSV-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 61 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 06
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXI00346-A5T0CSV-A1
NXP00416-A5L0SSV-A8A2B20000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 41 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 07
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP05905-A0N1SSB-A1
NXP07305-A2L1OSB-A1A2B40000+FL25+LS60+DPAP+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 730 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B4,EA,2SA(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 11
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP00526-A2T1SSV-A1
NXP01405-A2H0SSV-A1AFB2B400+FL21+DPAP+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 140 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 08
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP03855-A0N1SSB-A1
NXP01006-A5L0SSV-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 100 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 08
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP00165-ATH1STV-00
NXP00125-A2T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 12 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 04
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP00626A5T0SSVA1A3
NXP00626-A5T0SSV-A1A3000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 62 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 08
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP02055-A2H1SSV-A1
NXP00385-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES
NXP00385-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 38 A,Quadro de montagem IP
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Espanhol
Chassi 06
B Slot: Sem placa
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP02615-A2H1SSG-A1
NXP00455-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES
NXP00455-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 45 A,Quadro de montagem IP
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Espanhol
Chassi 06
B Slot: Sem placa
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP00455A2T1SSVA1AF
NXP00455-A2T1SSV-A1AFB4B500+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 45 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B4,EA,2SA(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sem placa
Manual: Alemão
Chassi 06
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo