EV210B covers a wide range of direct-operated 2/2-way solenoid valves for universal use.EV210B are a very robust valves program with high performance and can be used in all kind of tough working conditions in demanding industrial applications such as control and closage.
Shows 47 product(s)
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339; GL, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NA, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NA, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2