Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
032U3600
Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.222 Kilogram |
Peso líquido | 0.205 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423179022 |
Peso bruto | 0.222 Kilogram |
Peso líquido | 0.205 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423179022 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV210B 4.5 G 14E NC000 |
China RoHS compliance | Yes |
Comentários sobre tolerância do meio |
140°C/3,6 bar vapor de baixa pressão Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV210B 4.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 4.5 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/16 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão eco |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Latão eco |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210B |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 13 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 189 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 283 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 189 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 19.5 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 13 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
SCIP dossier product name | EV210B brass NC - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.64 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.55 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV210B 4.5 G 14E NC000 |
China RoHS compliance | Yes |
Comentários sobre tolerância do meio |
140°C/3,6 bar vapor de baixa pressão Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV210B 4.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 4.5 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/16 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão eco |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Latão eco |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210B |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 13 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 189 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 283 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 189 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 19.5 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 13 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
SCIP dossier product name | EV210B brass NC - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.64 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.55 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |