Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.300 m³/h, PTFE

032U1218

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 211.15 Gram
Peso líquido 205 Gram
EAN 5715162956427

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Application Fechado e Dreno
Aprovação DNVGL-CG-0339
Atuador B
Chave de especificação EV210B 3B G 14T NC000
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Designação de tipo EV210B 3
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem industrial
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação PTFE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
Núm. de vias 2/2
Operação Diretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max] 30 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 435 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste [psig] 653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 435 psig
Pressão máx. de teste [bar] 45 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 30 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Oil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 20 ms
Tipo EV210B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 0.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality