Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 3/8, 0.300 m³/h, NBR

032U1225

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso líquido 0.189 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423006144

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Application Fechado e Dreno
Aprovação DNVGL-CG-0339
Atuador B
Chave de especificação EV210B 3B G 38N NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Designação de tipo EV210B 3
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 180 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
Núm. de vias 2/2
Operação Diretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max] 30 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 435 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste [psig] 653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 435 psig
Pressão máx. de teste [bar] 45 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 30 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water,Brine,Oil,Air
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/8
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 20 ms
Tipo EV210B
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality