Transmissor de pressão, AKS 32, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
060G2030
Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/8-27, Chave de especificação: AKS 32-6233-A3AC02-0
Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/8-27, Chave de especificação: AKS 32-6233-A3AC02-0
Peso bruto | 0.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.216 Kilogram |
Volume | 1.248 Liter |
EAN | 5702422067825 |
Peso bruto | 0.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.216 Kilogram |
Volume | 1.248 Liter |
EAN | 5702422067825 |
- comum | Preto |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Vermelho |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 32-6233-A3AC02-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Blindado |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 79 in |
Conex. de press. pad. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conex. elétr. | Cabo |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 13.8 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 200 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 40 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 0.1 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 5.6 |
Número do artigo internacional | 5702422067825 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 400 psi |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Branco |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Voltage |
Sinal de saída [V] [Max] | 5 V |
Sinal de saída [V] [Min] | 1 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/8-27 |
Tamanho da con. el. | N/A |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32 |
Tipo da con. de press. | NPT |
- comum | Preto |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Vermelho |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 32-6233-A3AC02-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Blindado |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 79 in |
Conex. de press. pad. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conex. elétr. | Cabo |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 13.8 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 200 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 40 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 0.1 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 5.6 |
Número do artigo internacional | 5702422067825 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 400 psi |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Branco |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Voltage |
Sinal de saída [V] [Max] | 5 V |
Sinal de saída [V] [Min] | 1 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/8-27 |
Tamanho da con. el. | N/A |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32 |
Tipo da con. de press. | NPT |