压力变送器, AKS 33, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G2100

Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 33-D531-A1EC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso líquido 0.157 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702422065876

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
GOST POCC
cUR
CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 33-D531-A1EC04-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão [bar] [Max] 6 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 87 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702422065876
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de homologação 6967179
E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 33 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 479 psi
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
SCIP dossier no. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product name Sensor AKS 33
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo AKS 33
Tipo da con. de press. NPT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality