Mostrar mais
KP

Shows 22 product(s)

060L125666

Termostato, KP85

Faixa de temp. [°C]: 130 - 250, Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000, Classificação da carcaça IP: IP30

060L110666

Termostato, KP62

Faixa de temp. [°C]: -30 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

060L111166

Termostato, KP68

Faixa de temp. [°C]: -5 - 35, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

060L111866

Termostato, KP73

Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contato duplo, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30

060L112166

Termostato, KP77

Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30

060L112566

Termostato, KP81

Faixa de temp. [°C]: 80 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30

060L113166

Termostato, KP98

Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: 2 SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000, Classificação da carcaça IP: IP30

060L117166

Termostato, KP75

Faixa de temp. [°C]: 0 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

060L121266

Termostato, KP75

Faixa de temp. [°C]: 0 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

060L124266

Termostato, KP77

Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

Visualizar: