Termostato, KP68

060L111166

Faixa de temp. [°C]: -5 - 35, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

Produktdetails

Peso bruto 0.334 Kilogram
Peso líquido 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428014564

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] 7 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] 1.8 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] 25 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] 4.5 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] 7 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] 1.8 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] 25 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] 4.5 °C
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -5 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 95 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 23 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 1 1/2 x 1 1/4 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 40 x 30 mm
Füllungsart Dampf
Kontakt-Funktion SPDT
Max. Fühlertemperatur [°C] 120 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 248 °F
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Qnt. do pacote 36 pc
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Sensor ambiente
Typ KP68
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality