Termostato, KP81

060L112566

Faixa de temp. [°C]: 80 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30

Detalhes do produto

Peso bruto 0.442 Kilogram
Peso líquido 0.372 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5702423148646

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] 23 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] 7 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] 23 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] 7 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] 20 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] 6 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] 20 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] 6 °C
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 80 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
MH27572
Nome do produto Termostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 9.5 x 85 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 3/8 x 3 3/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 200 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 392 °F
Tipo KP81
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality