KP98

060L113166

Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000, Zaščitaohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.686 Kilogram
Neto masa 0.62 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN 5702428016490

 

Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 39 3/8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1000 mm
Električni priključek Rubber cable gland
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta 2 SPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran Manual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran Manual Max
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Thermostat
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 150 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 302 °F
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oprema Right side cap.tube 2 m
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] 14 K
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] 14 °C
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] 14 K
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] 14 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon na desni strani [°C] [Maks] 180 °C
Temperaturni razpon na desni strani [°C] [Min] 100 °C
Temperaturni razpon na desni strani [°F] [Maks] 350 °F
Temperaturni razpon na desni strani [°F] [Min] 210 °F
Temperaturni razpon na levi strani [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon na levi strani [°C] [Min] 60 °C
Temperaturni razpon na levi strani [°F] [Maks] 250 °F
Temperaturni razpon na levi strani [°F] [Min] 140 °F
Tip KP98
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 4 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 115 mm
Vrsta diferenciala Fixed
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality