Mostrar mais
KPS

Shows 14 product(s)

060-310066

Pressostato, KPS35

Faixa de regul.: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

060-310166

Pressostato, KPS37

Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

060-310266

Pressostato, KPS39

Faixa de regul.: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

060-310366

Pressostato, KPS33

Faixa de regul.: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10

060-310466

Pressostato, KPS33

Faixa de regul.: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10

060-310566

Pressostato, KPS35

Faixa de regul.: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

060-310666

Pressostato, KPS37

Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

060-310766

Pressostato, KPS39

Faixa de regul.: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

060-310966

Pressostato, KPS31

Faixa de regul.: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 6

060-311066

Pressostato, KPS31

Faixa de regul.: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 6

Visualizar: