Pressostato, KPS37

060-310666

Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

Detalhes do produto

Peso bruto 1.048 Kilogram
Peso líquido 0.951 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146833

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Capacidade do contato AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR máx. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 2.5 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.85 bar
Diferencial [psi] [Máx] 36 psi
Diferencial [psi] [Mín] 12 psi
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 18 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 6 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 1.8 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 0.6 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 261 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 87 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT ouro
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do arquivo de aprovação UL E73170
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 27 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 392 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 319 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 22 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product name KPS Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tipo KPS37
Tipo da con. de press. G
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality