Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Capacidade do contato |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR máx. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comentários sobre con. elét. |
Prensa-cabo de metal |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] |
1.5 bar |
Diferencial [bar] [Mín] |
0.4 bar |
Diferencial [psi] [Máx] |
22 psi |
Diferencial [psi] [Mín] |
6 psi |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
8 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
0 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] |
0.8 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] |
0 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
116 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
0 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT ouro |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E73170 |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
12 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Pressão máx. de teste [psig] |
174 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
174 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
12 bar |
Product Name Description |
Pressostato |
Produto idêntico |
060-411166 |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
Pg 13.5 |
Tipo |
KPS35 |
Tipo da con. de press. |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |