The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Shows 6 product(s)
Pressostato, CAS133
Faixa de regul.: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10
Pressostato, CAS136
Faixa de regul.: 0 - 10, Diferencial [bar]: 0.2, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22
Pressostato, CAS137
Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.3, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 27
Pressostato, CAS139
Faixa de regul.: 10 - 35, Diferencial [bar]: 0.6, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 53
Pressostato, CAS145
Faixa de regul.: 4 - 40, Diferencial [bar]: 0.8 - 2.4, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 120
Pressostato, CAS147
Faixa de regul.: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 120