Pressostato, CAS133
060-315066
Faixa de regul.: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10
Faixa de regul.: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10
Peso bruto | 1.016 Kilogram |
Peso líquido | 0.908 Kilogram |
Volume | 2.518 Liter |
EAN | 5702423151653 |
Peso bruto | 1.016 Kilogram |
Peso líquido | 0.908 Kilogram |
Volume | 2.518 Liter |
EAN | 5702423151653 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] | 0.1 bar |
Diferencial [psi] | 1.5 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 3.5 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 0 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 51 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 0 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Pressostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão de ruptura [bar] | 40 bar |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 10 bar |
Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
Pressão máx. de teste[psig] | 145 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tipo | CAS133 |
Tipo da con. de press. | G |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] | 0.1 bar |
Diferencial [psi] | 1.5 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 3.5 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 0 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 51 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 0 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Pressostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão de ruptura [bar] | 40 bar |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 10 bar |
Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
Pressão máx. de teste[psig] | 145 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tipo | CAS133 |
Tipo da con. de press. | G |