Pressostato, CAS136

060-315166

Faixa de regul.: 0 - 10, Diferencial [bar]: 0.2, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

Detalhes do produto

Peso bruto 1.04 Kilogram
Peso líquido 0.934 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151639

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] 0.2 bar
Diferencial [psi] 2.9 psi
Elemento sensor de pressão Foles
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 10 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 0 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 145 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 0 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 40 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 319 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 22 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tipo CAS136
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality