Peças de reposição e acessórios para sensores de temperatura

Shows 14 product(s)

060G0008

Acessórios, sensores

Peças incluídas: Gaxeta, Usado para produtos: AKS/MBS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 96

060G0252

Acessórios, sensores

Usado para produtos: AKS/MBS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6

060G1022

Acessórios, sensores

Usado para produtos: AKS/MBS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 120

060G2502

Acessórios, sensores

Usado para produtos: MBS 4510, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 45

060G2503

Acessórios, sensores

Usado para produtos: MBS 4510, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 45

084Z3124

Poço para sensor, MBT 120

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11, Comprimento de inserção [mm]: 80, Tipo de conexão do processo: NPT, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560

084Z3268

Poço para sensor, MBT 120

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11, Comprimento de inserção [mm]: 60, Tipo de conexão do processo: NPT, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560

084Z4321

MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: 3 terminais, Usado para produtos: MBT 5116

084Z6050

Poço para sensor, MBT 120

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 8, Comprimento de inserção [mm]: 50, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153

084Z6051

Poço para sensor, MBT 120

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 6, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153

Visualizar: