Pressostato, BCP3

017B0010

Faixa de regul.: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.7 - 1.4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.632 Kilogram
Peso líquido 0.479 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248056

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Capacidade do contato AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Plugue DIN
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 1.4 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.7 bar
Diferencial [psi] [Máx] 20.3 psi
Diferencial [psi] [Mín] 10.2 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 0 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 87.02 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 0 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT ouro
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803
Pressão de ruptura [bar] 24 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 17.6 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 255 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 230 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 11
Tipo BCP3
Tipo da carga de contato A
Tipo da con. de press. G

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality