Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Categoria |
IV |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
Plugue DIN |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] |
4 bar |
Diferencial [bar] [Mín] |
2.5 bar |
Diferencial [psi] [Máx] |
58 psi |
Diferencial [psi] [Mín] |
36.3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
25 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
5 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
362.59 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
72.52 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT ouro |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do arquivo de homologação |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Padrão da conex. elétr. |
EN 175301-803 |
Pressão de ruptura [bar] |
60 bar |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
44 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste [psig] |
638 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
580 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
40 bar |
Product Name Description |
Pressostato |
Qnt. do pacote |
9 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Tamanho da con. de pressão |
1/2 |
Tamanho da con. el. |
Pg 11 |
Tipo |
BCP6 |
Tipo da carga de contato |
A |
Tipo da con. de press. |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |