Mostrar mais
CCMT Light

Shows 15 product(s)

027H7239

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7240

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7241

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7242

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.48, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7243

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.48, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7245

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.48, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7247

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7250

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7272

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7273

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Visualizar: