Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

027H7241

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Detalhes do produto

Peso bruto 0.795 Kilogram
Peso líquido 0.659 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679053

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão eletrônica
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 90 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 1305 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Tamanho da conexãosolda[pol.] 5/8 in
Tipo CCMT 3L
Tipo de conexão Solda, ODF
Valor cv [gal/min.] 0.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.26 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality