Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

027H7245

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.48, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Detalhes do produto

Peso bruto 0.785 Kilogram
Peso líquido 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679084

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão eletrônica
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 90 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 1305 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Tamanho da conexãosolda[pol.] 5/8 in
Tipo CCMT 5L
Tipo de conexão Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.56 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.48 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality