Shows 14 product(s)
Funkční modul, CHV-X 15-20, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: CHV-X 15; CHV-X 20, Označení typu: Vrch, kompletní
Funkční modul, CHV-X 25-40, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: CHV-X 25; CHV-X 40; CHV-X 32, Označení typu: Vrch, kompletní
Funkční modul, CHV-X 50, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: CHV-X 50
Funkční modul, CHV-X 15-20, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 15; CHV-X 20, Označení typu: Vrch, kompletní
Funkční modul, CHV-X 25-40, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 25; CHV-X 40; CHV-X 32, Označení typu: Vrch, kompletní
Funkční modul, CHV-X 50, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 50
Funkční modul, CHV-X 65, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 65
Funkční modul, CHV-X 80, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 80
Funkční modul, CHV-X 100, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 100
Funkční modul, CHV-X 125, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: CHV-X 125