Funkční modul, CHV-X 50, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5747

Používá se pro výrobek: CHV-X 50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.362 Kilogram
Čistá hmotnost 1.23 Kilogram
Objem 1.779 Liter
EAN 5702428486132

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název CHV-X
Název produktu Funkční modul
Označení typu Vrch, kompletní
Používá se pro výrobek CHV-X 50
Produktová skupina Check valves
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ CHV-X 50
Značení SVL Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality