BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

顯示更多
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

顯示 86 產品

018F4100

电磁线圈, BJ024CS, 分线盒, 0.2 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30

018F4103

电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 1.8 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4110

电磁线圈, BJ120CS, 分线盒, 0.2 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30

018F4112

电磁线圈, BX120CS, 导线管集线器, 0.5 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4114

电磁线圈, BX120CS, 导线管集线器, 1.8 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F6176

电磁线圈, BE230AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20

018F6177

电磁线圈, BE240AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20

018F6182

电磁线圈, BE024AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20

018F6185

电磁线圈, BE115CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20

018F6192

电磁线圈, BE110CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20, 包装方式: 多包装

檢視: