Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
LISTADO C UL US LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina |
Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP |
IP54 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
4 |
Comentários sobre con. elét. |
CONECTORES |
Comprimento do cabo [m] |
0.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] |
20 in |
Conex. elétr. |
Eixo do conduto |
Conexão da bobina |
Eixo do conduto 1/2 pol |
Conformidade |
UL 429 |
Consumo de energia 50Hz [VA] |
31 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
26 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz |
17 W |
Consumo de energia [W] 60Hz |
14 W |
Contain batteries |
No |
Cor |
Preto |
Design da estrutura |
Estrutura de metal ext. |
Designação de tipo |
BX240CS |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fixação da bobina |
Clip-on |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grau de poluição |
3 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
Nome do arquivo de aprovação UL |
MH29671 |
Nome do produto |
Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Número da peça de reposição |
018F4122 |
Padrão da conex. elétr. |
UL50E CLASSE 4 |
Padrão de design da bobina |
UL 429 |
Qnt. do pacote |
35 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Relativa Condições de umidade |
Sem condensação |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] |
97 % |
Tamanho da con. el. |
1/2 pol. |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] |
230 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
240 V |
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] |
208 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
230 V |
Tipo |
BX240CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |