Bobina de solenoide, BX120CS, Eixo do conduto, 0.9 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

018F4113

Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54

Product details

Peso bruto 0.376 Kilogram
Peso líquido 0.325 Kilogram
Volume 0.81 Liter
EAN 5702428840972

 

Actuator size 13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [Max] 120 °F
Ambient temperature range [°F] [Min] -40 °F
Aprovação LISTADO C UL US
LLC CDC TYSK
EAC
Cable length [in] 35 in
China RoHS compliance Out of scope
Coil connection 1/2 in Conduit Hub
Coil design standard UL 429
Coil fastening Clip-on
Coil winding insulation class Class H to IEC 85
Colour Black
Comprimento do cabo [m] 0.9 m
Conex. elétr. Eixo do conduto
Conformidade UL 429
Contain batteries No
Designação de tipo BX120CS
Electrical conn. comments Flying leads
Electrical connection size 1/2 in
Electrical connection standard UL50E CLASS 4
Enclosure rating IP IP54
Enclosure rating Nema (~) 4
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frame design Ext. metal frame
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Parts Program name EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Pollution degree 3
Power consumption 50Hz [VA] 29 VA
Power consumption 60Hz [VA] 29 VA
Power consumption [W] 50Hz 16 W
Power consumption [W] 60Hz 15 W
Product accessories Solenoid coil accessories
Product group Solenoid valves
Product name Solenoid coil
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances No
Rel. Humidity [% RH] [min] 0 %
Rel. Humidity conditions Non-condensation
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Spare part number 018F4113
Supply voltage 50Hz Max [V] 110 V
Supply voltage 60Hz Max [V] 120 V
Supply voltage 60Hz Min [V] 110 V
Tensão de alimentação [V] CA 110 V
Type BX120CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL approval file name MH29671
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality