Bobina de solenoide, BJ240CS, Caixa de ligação, 0.20 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack

018F4120

Conex. elétr.: Caixa de ligação, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP30

Detalhes do produto

Peso bruto 0.392 Kilogram
Peso líquido 0.392 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428841153

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação LISTADO C UL US
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Comentários sobre con. elét. CONECTORES
Comprimento do cabo [m] 0.2 m
Comprimento do cabo [pol.] 8 in
Conex. elétr. Caixa de ligação
Conexão da bobina Caixa de ligação
Conformidade UL 429
Consumo de energia [W] 50Hz 17 W
Consumo de energia [W] 60Hz 14 W
Contain batteries No
Cor Preto
Design da estrutura Estrutura de metal ext.
Designação de tipo BJ240CS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grau de poluição 3
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do arquivo de aprovação UL MH29671
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Número da peça de reposição 018F4120
Padrão da conex. elétr. UL50E CLASSE 2
Padrão de design da bobina UL 429
Qnt. do pacote 35 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 208 V
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo BJ240CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality