Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 11 product(s)
Atuadores elétricos, AMV 13, Tensão de alimentação [V] CA: 230
AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 11 s/mm, 15 mm
AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Atuadores elétricos, AMV 658 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
AMV 658 SD 230V
Atuadores elétricos, AMV 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
AMV 658 SU 230V
Atuadores elétricos, AME 658 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24
AME 658 SD 24V
Atuadores elétricos, AME 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24
AME 658 SU 24V
Atuadores elétricos, AME 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
AME 658 SU 230V
AMV 25 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 15 mm
AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm
AME 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N
AMV 25 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 15 mm
AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N
Visualizar: