AMV 25 SD, 供电电压 [V] AC: 230, 15 mm

082H3037

AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N

产品详情

毛重 2.222 Kilogram
净重 2.176 Kilogram
容积 5.187 Liter
EAN 5702421522004

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 25 SU/SD
SCIP 卷宗编号 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
产品系列 Gear actuators
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 12 W
型号 AMV 25 SD
外壳防护等级 IP54
应用 暖通空调
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 15 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 450 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 11 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality