Shows 15 product(s)
Pilotventil, CVP-L, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-M, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-M, Pilotventil med diff.-tryk
Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-L, Trykstyret pilotventil
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.2, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-M, Trykstyret pilotventil
Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.2, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVE-L, Pilotventil med konstant tryk
Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120