Válvula piloto, EVM
027B112221
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Valor Kv [m³/h]: 0.28, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65
Valor Kv [m³/h]: 0.28, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65
Peso bruto | 0.596 Kilogram |
Peso líquido | 0.567 Kilogram |
Volume | 0.811 Liter |
EAN | 5702428043755 |
Peso bruto | 0.596 Kilogram |
Peso líquido | 0.567 Kilogram |
Volume | 0.811 Liter |
EAN | 5702428043755 |
Acessórios do produto | Pilot valve accessories |
Aprovação |
LLC CDC TYSK UL |
Bobina | Sim |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Conexão da bobina | Caixa de conexão |
Consumo de energia | 10 W |
Consumo de energia [W] 50Hz | 15 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 13 W |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | NENHUM |
Diâmetro do orifício [mm] | 3.3 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 305 psi |
Nome do produto | Válvula piloto |
Nome do programa de peças |
CVH ICS |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 65 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 110 V |
Tipo | EVM |
Tipo de bobina | BE110CS |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 0.32 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.28 m³/h |
Acessórios do produto | Pilot valve accessories |
Aprovação |
LLC CDC TYSK UL |
Bobina | Sim |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Conexão da bobina | Caixa de conexão |
Consumo de energia | 10 W |
Consumo de energia [W] 50Hz | 15 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 13 W |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | NENHUM |
Diâmetro do orifício [mm] | 3.3 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 305 psi |
Nome do produto | Válvula piloto |
Nome do programa de peças |
CVH ICS |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 65 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 110 V |
Tipo | EVM |
Tipo de bobina | BE110CS |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 0.32 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.28 m³/h |