Mostrar mais
RT

Shows 42 product(s)

017-500166

Pressostato, RT1A

Faixa de regul.: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-500966

Pressostato, RT1AE

Faixa de regul.: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-503266

Pressostato, RT6AW

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 3, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34

017-504666

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-504766

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.3, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-509466

Pressostato, RT5

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-511066

Pressostato, RT110

Faixa de regul.: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

017-513366

Pressostato, RT6AB

Faixa de regul.: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34

017-513466

Pressostato, RT6AEB

Faixa de regul.: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34

017-518266

Pressostato, RT19B

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

Visualizar: