Controladores de velocidade do ventilador

Shows 22 product(s)

061H3003

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 16, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 16, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1Q4-7DS

061H3021

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 32, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16, Designação de tipo: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 32, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16, Designação de tipo: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 32, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16, Designação de tipo: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 16, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16, Designação de tipo: RGE-X3R6-7DS

061H3045

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1L4-7DS

Visualizar: