Controlador de velocidade do ventilador, RGE
061H3003
Configuração de fábrica [bar]: 16, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z3R4-7DS
Configuração de fábrica [bar]: 16, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z3R4-7DS
Peso bruto | 1.524 Kilogram |
Peso líquido | 1.448 Kilogram |
Volume | 4.752 Liter |
EAN | 5702428275828 |
Peso bruto | 1.524 Kilogram |
Peso líquido | 1.448 Kilogram |
Volume | 4.752 Liter |
EAN | 5702428275828 |
Acessórios do produto | NÃO |
Ajuste de velocidade mín. [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 4 bar |
Banda P máx. [psi] | 58 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP54 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 900 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 35.4 in |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 16 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 232 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | RGE-Z3R4-7DS |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 28 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 8 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.8 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 0.8 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 406 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 116 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Notas da conexão de pressão | com Schrader |
Número de fases | 3 |
Número de terminais [pcs] | 8 pc |
Press. de entrada int./ext. | Interno |
Pressão de ruptura [bar] | 131 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 1900 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Saída/Fase de corrente máx. [A] | 5 A |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
Tipo | RGE |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |
Acessórios do produto | NÃO |
Ajuste de velocidade mín. [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 4 bar |
Banda P máx. [psi] | 58 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP54 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 900 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 35.4 in |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 16 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 232 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | RGE-Z3R4-7DS |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 28 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 8 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.8 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 0.8 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 406 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 116 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Notas da conexão de pressão | com Schrader |
Número de fases | 3 |
Número de terminais [pcs] | 8 pc |
Press. de entrada int./ext. | Interno |
Pressão de ruptura [bar] | 131 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 1900 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Saída/Fase de corrente máx. [A] | 5 A |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
Tipo | RGE |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |