Controlador de velocidade do ventilador, RGE

061H3008

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1P4-7DS

Detalhes do produto

Peso bruto 0.66 Kilogram
Peso líquido 0.54 Kilogram
Volume 1.708 Liter
EAN 5702428275798

 

Acessórios do produto NÃO
Ajuste de velocidade mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Banda P máx. [bar] 4 bar
Banda P máx. [psi] 58 psi
Carcaça FECHADO
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP54
Comprimento do tubo capilar [mm] 900 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 35.4 in
Con. da press. de entrada DIN 8906
Configuração de fábrica [bar] 19 bar
Configuração de fábrica [psig] 276 psig
Contain batteries No
Designação de tipo RGE-Z1P4-7DS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 28 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 8 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 2.8 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 0.8 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 406 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 116 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Electronic controllers
Nome do produto Controlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressão com Schrader
Número de fases 1
Número de terminais [pcs] 4 pc
Press. de entrada int./ext. Interno
Pressão de ruptura [bar] 131 bar
Pressão de ruptura [psig] 1900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 47 bar
Qnt. do pacote 16 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Saída/Fase de corrente máx. [A] 6 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 200 V
Tipo RGE
Tipo de con. da pressão de entrada ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality