Controlador de velocidade do ventilador, RGE

061H3005

Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Designação de tipo: RGE-Z1N4-7DS

Produktinformation

Peso bruto 0.562 Kilogram
Peso líquido 0.5 Kilogram
Volume 1.329 Liter
EAN 5702428275811

 

Ajuste de velocidade mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal plintar [st] 4 antal
Carcaça FECHADO
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. da press. de entrada DIN 8906
Configuração de fábrica [psig] 276 psig
Contain batteries No
Designação de tipo RGE-Z1N4-7DS
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 19 bar
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Kapslingsgrad IP IP54
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Längd på kapillärrör [mm] 900 mm
Längd på kapillärrör [tum] 35.4 in
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Notas da conexão de pressão com Schrader
Número de fases 1
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
P-band max. [bar] 4 bar
P-band max. [psi] 58 psi
Press. de entrada int./ext. Interno
Pressão de ruptura [psig] 1900 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 47 bar
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 28 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 2.8 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 406 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Saída/Fase de corrente máx. [A] 4 A
Sprängtryck [bar] 131 bar
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 200 V
Tipo de con. da pressão de entrada ROSCA
Typ RGE
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality