iSave 21 Plus / iSave 40

Mostrar mais
iSave 21 Plus / iSave 40

Shows 6 product(s)

180F7001

ISAVE 40

Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15, Potência nominal [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15, Potência nominal [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 20, Potência nominal [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 20, Potência nominal [kW]: 15

180F7016

iSave 21 Plus

Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 7.5, Potência nominal [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 10, Potência nominal [kW]: 7.5

Visualizar: