Válvulas de expansão elétricas para refrigeração industrial

Shows 29 product(s)

027H1025

Válvula motorizada, ICM 20-C, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 4.6

027H1035

Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6

027H1036

Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 2.4

027H1040

Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 0.6

027H1041

Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 2.4

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

027H2002

Válvula motorizada, ICM 25-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 6

027H2004

Válvula motorizada, ICM 25-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 6

027H3002

Válvula motorizada, ICM 32-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 32, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 9

027H3004

Válvula motorizada, ICM 32-A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 32, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 9

Visualizar: