AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Shows 13 product(s)
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-1, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 1 1/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/4 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 1
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-2, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 1 1/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/4 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 1.6
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-3, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 1 1/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/4 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 2.5
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-4, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 1 1/2 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 4
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-5, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 2 in, Tamanho da entrada [pol.]: 2 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 6.3
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 10-4, Aço inoxidável
Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 0.04
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 10-6, Aço inoxidável
Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 0.1
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 10-7, Aço inoxidável
Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 0.16
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 10-8, Aço inoxidável
Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 0.25
Válvula de expansão eletrônica, AKVA 15-1, Aço
Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de flange, Tipo de conexão de saída: Conexão de flange, Valor Kv [m³/h]: 0.25