Válvula motorizada, ICM 32-A, Aço

027H3004

Tamanho da conexão de saída [mm]: 32, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 9

Detalhes do produto

Peso bruto 5.358 Kilogram
Peso líquido 5.06 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236096

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Acessórios ICM / ICS / ICLX
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Categoria II
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Con. padrão ASME B 16.11
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula motorizada
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula motorizada
Nome do programa de peças ICM
OPD máx. [bar] 52 bar
OPD máx. [psig] 702 psig
Operação da válvula Motorizado
Opção de operação manual Via ajuste de ICAD
Via ferramenta multifunções
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
Revest. da superfície Zn (TLP)
Sistema de atuação Motor ICAD, acoplamento magnético
Tamanho da conexão de entrada [mm] 32 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 32 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1 1/4 in
Tampa Atuador
Tempo de abertura/fechamento [s] 8 s
Tipo ICV Flexline
Tipo ICM 32-A
Tipo de conexão de entrada Solda de soquete
Tipo de conexão de saída Solda de soquete
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 10.4 gal/min
Valor Kv [m³/h] 9 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality