Flens, 150 mm, Stomplas

192H3015

Dit product is niet meer leverbaar.

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Roestvrij staal, Gebruikt in product: PML 125; PMLX 125; PM 125

Productdata

Bruto gewicht 21.742 Kilogram
Netto gewicht 21.741 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702428196581

 

Aansluiting grootte [mm] 150 mm
Aansluitmaat [in] 6 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Contain batteries No
Flens ontwerp Tong
Flens vorm Rond
Flensversie 14.0 C
Gebruikt in product PM 125
PML 125
PMLX 125
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Materiaal Specificatie. Roestvrij staal
Onderdelen bijgevoegd 2 flenzen
Productgroep Flanges
Productnaam Flange set
Type Flange
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality