EvoFlat 4.0M, Type 4, 10 bar, 95 °C, Tapwater regelaar naam: TPC-M, Koper

183B2003

EvoFlat 4.0 M4, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 4

Productdata

Bruto gewicht 14.6 Kilogram
Netto gewicht 13.4 Kilogram
Volume 55687 Liter
EAN 5702424547028

 

Aansluitrichting onder
Air vent Ja
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation pump Ja
Dekselmateriaal EPP
Description EvoFlat 4.0 M4, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 4
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype G int. Schroefdraad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 150 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
Elektrische aansluiting 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring CE
HE regeltype Thermostatisch + drukverschil
Heating system type Floor heating
HEX tapwater soldeermateriaal Brazed copper
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
High temperature connection (HTC) Optioneel
In scope of WEEE No
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Thermostaat
Piping PPS composite
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 4
Strainer Primary
Summer bypass Ja
Tapwater circulatie Optioneel
Tapwater regelaar naam TPC-M
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 80 kW
Terugslagklep Yes
Type EvoFlat 4.0M
UL evaluated Out of scope
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] 18 kW
Verwarmingsregelaar naam TPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C] 95 °C
Warmtegeleiding [W/mK] 0.039 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality