VOCH 30 M

180H0140

Debiet [gpm] [max.]: 7.9, Debiet [l/min] [max.]: 30

Productdata

Bruto gewicht 1.296 Kilogram
Netto gewicht 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
EU RoHS compliance Out of scope
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
port connection G 3/8 in
Productbeschrijving Manually operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VOCH M
Type aanduiding VOCH 30 M
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality