VCH 150

180H0117

null: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 160

Productdata

Bruto gewicht 0.888 Kilogram
Netto gewicht 0.842 Kilogram
Volume 0.569 Liter
EAN 5715162673379

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [l/min] [max.] 150 l/min
Description VCH150, G3/4 Fire
Flow [l/min] 150 l/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Productbeschrijving Check valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VCH
Type aanduiding VCH 150
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality